Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ALDEX
Lampade da terra
AIDA FLOOR NERO 842A
ALDEX
Lampade da terra
AIDA FLOOR NERO 842A
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WLP0NZAKA
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
colore
COLOUR
profondità
DEPTH
fonte di luce
LIGHT_SOURCE
materiale
MATERIAL
diametro dell'ombra 1
SHADE_DIAMETER_1
larghezza
WIDTH
nome
NAME
1
WLP0NZAKA
Nero
33 cm
1 x E27
Metallo
1 x 17
116 cm
WLP0NZAKA
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
ALDEX
- AIDA FLOOR NERO 842A
Numero d'ordine
WLP0NZAKA
Ultime modifiche
18.04.2024 10:25:43
Unità
Parole chiave
AIDA
FLOOR
Lampade
NERO
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties